Menu Ricerca

Pressacavo PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Grigio

Questo pressacavo filettato PG ad alte prestazioni è realizzato in nylon classificato UL94 V-2 ed è dotato di un pressacavo interno in TPE/TPV e di un pressacavo esterno in CR/NBR. Offre una protezione IP68 a 5 bar ed è disponibile in grigio.
Codice articolo Essentra :

10152270

Codice articolo precedente:

CG-PG36-1

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 12,2271 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

122,27 €

10 x 12,2271 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 20.0 - 26.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 13.0 mm
Lunghezza totale 61.0 mm
Larghezza tra le estremità 53.0 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura PG36
Materiale PA

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci