Menu Ricerca

Pressacavo M32 12.0 mm 21.0 mm PA Grigio

This metric high performance cable gland is manufactured from UL94 V-2 rated nylon and comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Offers an IP68 protection at 5 bar and is found in grey.
Codice articolo Essentra :

10152119

Codice articolo precedente:

CG-M32-1

5512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 499 1,9951 €
500 - 999 1,8556 €
1000 + 1,744 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

49,88 €

25 x 1,9951 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Certificazione UL
Colore Grigio
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 12.0 - 21.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 10.0 mm
Lunghezza totale 50.0 mm
Larghezza tra le estremità 36.0 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura M32
Materiale PA

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci