Menu Ricerca

Pressacavo PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Grigio

Questo pressacavo filettato PG ad alte prestazioni è realizzato in nylon classificato UL94 V-2 ed è dotato di un pressacavo interno in TPE/TPV e di un pressacavo esterno in CR/NBR. Offre una protezione IP68 a 5 bar ed è disponibile in grigio.
Codice articolo Essentra :

10152225

Codice articolo precedente:

CG-PG21-1

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 2,0307 €
500 - 999 1,8733 €
1000 + 1,7732 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

101,54 €

50 x 2,0307 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 9.0 - 16.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 11.0 mm
Lunghezza totale 47.5 mm
Larghezza tra le estremità 33.0 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura PG21
Materiale PA

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci