Menu Ricerca

Pressacavo PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Grigio

Questo pressacavo filettato PG ad alte prestazioni è realizzato in nylon classificato UL94 V-2 ed è dotato di un pressacavo interno in TPE/TPV e di un pressacavo esterno in CR/NBR. Offre una protezione IP68 a 5 bar ed è disponibile in grigio.
Codice articolo Essentra :

10152379

Codice articolo precedente:

CG-PG9-2

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6349 €
500 - 999 0,5877 €
1000 - 4999 0,5562 €
5000 + 0,5248 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

63,49 €

100 x 0,6349 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 4.0 - 8.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 8.0 mm
Lunghezza totale 34.0 mm
Larghezza tra le estremità 19.0 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura PG9
Materiale PA

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci