10152133
CG-M40-1
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 + | 8,399 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Certificazione | UL |
|---|---|
| Colore | Grigio |
| Modulo pressacavo | Standard |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 16.0 - 28.0 mm |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.63 - 1.102 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 10.0 mm |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.394 in |
| Lunghezza totale | 51.0 mm |
| Lunghezza totale | 2.008 in |
| Larghezza tra le estremità | 46.0 mm |
| Larghezza tra le estremità | 1.811 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Dimensioni filettatura | M40 |
| Materiale | PA |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare