10152294
CG-PG36-2
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 + | 9,4813 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Grigio |
|---|---|
| Modulo pressacavo | Standard |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 22.0 - 32.0 mm |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.866 - 1.26 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 13.0 mm |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.512 in |
| Lunghezza totale | 61.0 mm |
| Lunghezza totale | 2.402 in |
| Larghezza tra le estremità | 53.0 mm |
| Larghezza tra le estremità | 2.087 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Dimensioni filettatura | PG36 |
| Materiale | PA |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare