Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Diametro minimo cavo compatibile Lunghezza filettatura di montaggio Materiale Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,4636 € - 0,4636 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-9
Grigio
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
0,724 € - 0,8042 € 6044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Nero
16.0 mm
23.4 mm
PA
1,6305 € - 1,8101 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-21
Grigio
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
0,6895 € - 0,7668 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Nero
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
3,1781 € - 3,5235 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
Grigio
50.0 mm
44.2 mm
PA
50.4 mm
0,8719 € - 0,9658 € Richiedi il lead time qui
PG-11
Nero
5.0 mm
8.0 mm
PVC
10.0 mm
1,0622 € - 1,1795 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 13.5
Grigio
6.0 mm
19.0 mm
PVC
12.0 mm
0,6895 € - 0,7668 € 2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Grigio
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
0,8691 € - 0,963 € Richiedi il lead time qui
M20
Nero
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
0,7599 € - 0,847 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-7
Grigio
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
1,6305 € - 1,8101 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-21
Nero
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
0,7599 € - 0,847 € 19202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-7
Nero
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
1,0888 € - 1,209 € 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-16
Grigio
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
0,8719 € - 0,9658 € Richiedi il lead time qui
PG-9
Grigio
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
1,4785 € - 1,6443 € Richiedi il lead time qui
M25
Nero
25.0 mm
PA
25.4 mm
0,8691 € - 0,963 € 203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Grigio
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
0,724 € - 0,8042 € 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Grigio
16.0 mm
23.4 mm
PA
0,8719 € - 0,9658 € 946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-9
Nero
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
1,0888 € - 1,209 € 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 13.5
Nero
6.0 mm
9.0 mm
PVC
12.0 mm
0,5293 € - 0,5293 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-16
Nero
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
  • di 12
Pressacavo PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Grigio

10378298

Fascia di prezzo
0,4636 € - 0,4636 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.9 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Nero

10378236

Fascia di prezzo
0,8042 € - 0,724 €

Livelli di giacenza
6044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    23.4 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Grigio

10378311

Fascia di prezzo
1,8101 € - 1,6305 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M12 12.0 mm 12.3 mm PA Nero

10378229

Fascia di prezzo
0,7668 € - 0,6895 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    12.0 - 12.3 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    19.6 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo;M50;Grigio

10378267

Fascia di prezzo
3,5235 € - 3,1781 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    50.0 - 50.4 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    44.2 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG-11 5.0 mm 10.0 mm PVC Nero

10378182

Fascia di prezzo
0,9658 € - 0,8719 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Grigio

10545928

Fascia di prezzo
1,1795 € - 1,0622 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    19.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Pressacavo M12 12.0 mm 12.3 mm PA Grigio

10378328

Fascia di prezzo
0,7668 € - 0,6895 €

Livelli di giacenza
2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    12.0 - 12.3 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    19.6 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M20 20.0 mm 20.3 mm PA Nero

10378243

Fascia di prezzo
0,963 € - 0,8691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 20.3 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    28.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Grigio

10378274

Fascia di prezzo
0,847 € - 0,7599 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.5 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.6 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Nero

10378212

Fascia di prezzo
1,8101 € - 1,6305 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Nero

10378168

Fascia di prezzo
0,847 € - 0,7599 €

Livelli di giacenza
19202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.5 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.6 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Grigio

10378304

Fascia di prezzo
1,209 € - 1,0888 €

Livelli di giacenza
149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    10.0 - 14.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG-9 Grigio

10378281

Fascia di prezzo
0,9658 € - 0,8719 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.9 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M25 25.0 mm 25.4 mm PA Nero

10378250

Fascia di prezzo
1,6443 € - 1,4785 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    25.0 - 25.4 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M20 20.0 mm 20.3 mm PA Grigio

10378342

Fascia di prezzo
0,963 € - 0,8691 €

Livelli di giacenza
203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 20.3 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    28.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Grigio

10378335

Fascia di prezzo
0,8042 € - 0,724 €

Livelli di giacenza
890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    23.4 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Nero

10378175

Fascia di prezzo
0,9658 € - 0,8719 €

Livelli di giacenza
946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.9 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Nero

10378199

Fascia di prezzo
1,209 € - 1,0888 €

Livelli di giacenza
134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Nero

10378205

Fascia di prezzo
0,5293 € - 0,5293 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Straight
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    10.0 - 14.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790