I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Lunghezza filettatura di montaggio | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,632 € - 0,7221 € | 7378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7036 € - 0,8036 € | 4164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG13.5
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7876 € - 2,045 € | 5512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,6275 € - 0,6275 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG11
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 8,609 € - 8,609 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
Grigio
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,7732 € - 2,0307 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG21
|
Grigio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,2133 € - 2,2133 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG29
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6878 € - 0,7851 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7779 € - 0,8895 € | Richiedi il lead time qui |
PG16
|
Grigio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,5234 € - 0,632 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG7
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 9,4813 € - 9,4813 € | Richiedi il lead time qui |
PG36
|
Grigio
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,6463 € - 0,7393 € | Richiedi il lead time qui |
PG11
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5462 € - 0,7436 € | 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Grigio
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9735 € - 0,9735 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG21
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10152096 | 0,9181 € - 1,0511 € | 12530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Grigio
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
| 0,7565 € - 0,8623 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG7
|
Grigio
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6276 € - 0,697 € | 39296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,8636 € - 0,9608 € | 5728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,2271 € - 12,2271 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG36
|
Grigio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,5248 € - 0,6349 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG9
|
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare