I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,075 € - 0,4848 € | 33000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,0711 € - 0,4907 € | 37652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,081 € - 0,1677 € | 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
||
| 0,0845 € - 0,1656 € | 66460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,0677 € - 0,3955 € | 13179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,0486 € - 0,068 € | 22540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,5665 € - 1,1094 € | 2170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.429 in
61.7 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.646 in
67.2 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,7095 € - 1,386 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.689 in
68.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.622 in
66.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,7761 € - 1,5168 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.996 in
76.1 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
3.094 in
78.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 0,732 € - 1,3556 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.646 in
67.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
2.724 in
69.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 0,8441 € - 1,6477 € | Richiedi il lead time qui |
3.091 in
78.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
3.004 in
76.3 mm
|
3.283 in
83.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,5721 € - 3,4501 € | Richiedi il lead time qui |
5.469 in
138.9 mm
|
6.13 in
155.7 mm
|
5.618 in
142.7 mm
|
5.39 in
136.9 mm
|
5.539 in
140.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,2987 € - 2,543 € | 8910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.236 in
82.2 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
3.492 in
88.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,6146 € - 3,1824 € | 578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.366 in
110.9 mm
|
5 in
127.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
4.287 in
108.9 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,5906 € - 1,154 € | 1525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.311 in
58.7 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.583 in
65.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,735 € - 1,4365 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.72 in
69.1 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.949 in
74.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,5736 € - 1,1213 € | 1747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.394 in
60.8 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.606 in
66.2 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,4446 € - 2,8166 € | 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.799 in
96.5 mm
|
4.126 in
104.8 mm
|
3.925 in
99.7 mm
|
3.717 in
94.4 mm
|
3.843 in
97.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| 1,9403 € - 1,9403 € | 1817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.402 in
162.6 mm
|
6.941 in
176.3 mm
|
6.559 in
166.6 mm
|
6.331 in
160.8 mm
|
6.476 in
164.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
2
|
||
| 1,6004 € - 2,7987 € | Richiedi il lead time qui |
3.913 in
99.4 mm
|
4.374 in
111.1 mm
|
4.071 in
103.4 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare