Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 9.9 mm 11.7 mm Blu

Questo cappuccio-tappo in LDPE blu è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Installazione e rimozione semplificate. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10184028

Codice articolo precedente:

10

52652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,4907 €
5000 + 0,0711 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

245,35 €

500 x 0,4907 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 15.9 mm
d1 9.9 mm
d2 11.7 mm
d3 8.3 mm
d4 10.0 mm
h 9.5 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 3
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci