10310809
95
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 20 - 199 | 3,1824 € |
| 200 + | 1,6146 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 127.0 mm |
|---|---|
| D | 5 in |
| d1 | 4.366 in |
| d1 | 110.9 mm |
| d2 | 117.0 mm |
| d2 | 4.606 in |
| d3 | 108.9 mm |
| d3 | 4.287 in |
| d4 | 4.5 in |
| d4 | 114.3 mm |
| h | 1 in |
| h | 25.4 mm |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare