Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard

Disponibile

I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design del tappo adatto a più diametri interni ed esterni.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici o nell'industria medica.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
323 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 D d2 d3 d4 h Tipo Acquista
0,0326 € - 0,047 € 246330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
9.5 mm
6.1 mm
2.8 mm
4.5 mm
9.5 mm
2
0,109 € - 0,2521 € 6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.2 mm
33.0 mm
29.2 mm
23.7 mm
27.7 mm
19.0 mm
2
0,2625 € - 0,5803 € 18120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.5 mm
62.4 mm
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
25.1 mm
2
0,0648 € - 0,1572 € 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
22.0 mm
19.4 mm
15.5 mm
17.8 mm
13.0 mm
2
0,1989 € - 0,4845 € 22260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.4 mm
51.0 mm
47.7 mm
42.8 mm
46.1 mm
19.0 mm
2
0,0481 € - 0,101 € 269951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.7 mm
22.2 mm
19.6 mm
15.2 mm
17.3 mm
12.7 mm
2
0,0507 € - 0,1146 € 237300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.4 mm
22.2 mm
18.3 mm
14.3 mm
16.9 mm
12.3 mm
2
0,0489 € - 0,1088 € 271200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
25.8 mm
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
14.3 mm
2
0,1519 € - 0,1519 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.1 mm
49.8 mm
46.7 mm
42.8 mm
45.7 mm
18.4 mm
2
0,1975 € - 0,2293 € 80785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.5 mm
58.3 mm
54.1 mm
49.6 mm
52.0 mm
18.5 mm
2
0,1837 € - 0,4091 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
54.0 mm
50.3 mm
45.2 mm
49.0 mm
25.0 mm
2
0,4573 € - 0,4573 € 28800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
62.1 mm
65.6 mm
15.8 mm
2
0,0496 € - 0,1149 € Richiedi il lead time qui
11.3 mm
17.0 mm
13.2 mm
9.8 mm
11.6 mm
11.0 mm
2
0,4739 € - 0,4988 € 44263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.3 mm
73.0 mm
69.8 mm
61.5 mm
67.8 mm
25.4 mm
2
0,0381 € - 0,0864 € 13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.2 mm
19.0 mm
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
12.1 mm
2
0,181 € - 0,4033 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.9 mm
50.8 mm
46.3 mm
44.3 mm
45.0 mm
9.5 mm
2
0,0273 € - 0,0594 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
12.7 mm
9.1 mm
6.3 mm
7.7 mm
9.5 mm
2
0,5375 € - 0,5375 € 16101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
82.5 mm
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
18.7 mm
2
0,0596 € - 0,1311 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
24.6 mm
20.9 mm
17.1 mm
19.3 mm
14.3 mm
2
0,1409 € - 0,1409 € 16588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.4 mm
49.2 mm
44.8 mm
39.7 mm
43.0 mm
19.0 mm
2
  • di 17
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 4.4 mm 6.1 mm Rosso

10072974

Fascia di prezzo
0,047 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
246330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 25.2 mm 29.2 mm Rosso

10073568

Fascia di prezzo
0,2521 € - 0,109 €

Livelli di giacenza
6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    29.2 mm
  • d3
    23.7 mm
  • d4
    27.7 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 53.5 mm 57.0 mm Rosso

10074022

Fascia di prezzo
0,5803 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
18120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 17.1 mm 19.4 mm Rosso

10073476

Fascia di prezzo
0,1572 € - 0,0648 €

Livelli di giacenza
9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • d1
    17.1 mm
  • d2
    19.4 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    17.8 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 44.4 mm 47.7 mm Rosso

10073575

Fascia di prezzo
0,4845 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
22260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • d1
    44.4 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.8 mm
  • d4
    46.1 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 17.7 mm 19.6 mm Rosso

10075074

Fascia di prezzo
0,101 € - 0,0481 €

Livelli di giacenza
269951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.2 mm
  • d1
    17.7 mm
  • d2
    19.6 mm
  • d3
    15.2 mm
  • d4
    17.3 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 16.4 mm 18.3 mm Rosso

10078471

Fascia di prezzo
0,1146 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
237300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • d3
    14.3 mm
  • d4
    16.9 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 19.0 mm 21.5 mm Rosso

10071939

Fascia di prezzo
0,1088 € - 0,0489 €

Livelli di giacenza
271200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 44.1 mm 46.7 mm Rosso

10072226

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    49.8 mm
  • d1
    44.1 mm
  • d2
    46.7 mm
  • d3
    42.8 mm
  • d4
    45.7 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 51.5 mm 54.1 mm Rosso

10072820

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
80785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    58.3 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 47.5 mm 50.3 mm Rosso

10077917

Fascia di prezzo
0,4091 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54.0 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    50.3 mm
  • d3
    45.2 mm
  • d4
    49.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 64.5 mm 67.3 mm Rosso

10070727

Fascia di prezzo
0,4573 € - 0,4573 €

Livelli di giacenza
28800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    70.6 mm
  • d1
    64.5 mm
  • d2
    67.3 mm
  • d3
    62.1 mm
  • d4
    65.6 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 11.3 mm 13.2 mm Rosso

10070895

Fascia di prezzo
0,1149 € - 0,0496 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    13.2 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.6 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 63.3 mm 69.8 mm Rosso

10070239

Fascia di prezzo
0,4988 € - 0,4739 €

Livelli di giacenza
44263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    73.0 mm
  • d1
    63.3 mm
  • d2
    69.8 mm
  • d3
    61.5 mm
  • d4
    67.8 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 14.2 mm 16.0 mm Rosso

10070567

Fascia di prezzo
0,0864 € - 0,0381 €

Livelli di giacenza
13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 45.9 mm 46.3 mm Rosso

10070970

Fascia di prezzo
0,4033 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    46.3 mm
  • d3
    44.3 mm
  • d4
    45.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 7.7 mm 9.1 mm Rosso

10071403

Fascia di prezzo
0,0594 € - 0,0273 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • d1
    7.7 mm
  • d2
    9.1 mm
  • d3
    6.3 mm
  • d4
    7.7 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 74.0 mm 77.0 mm Rosso

10071540

Fascia di prezzo
0,5375 € - 0,5375 €

Livelli di giacenza
16101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 18.5 mm 20.9 mm Rosso

10069752

Fascia di prezzo
0,1311 € - 0,0596 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    24.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.9 mm
  • d3
    17.1 mm
  • d4
    19.3 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 41.4 mm 44.8 mm Rosso

10069967

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
16588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    49.2 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm