10309209
77
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 70 - 699 | 1,386 € |
| 700 + | 0,7095 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 73.0 mm |
|---|---|
| D | 2.874 in |
| d1 | 65.0 mm |
| d1 | 2.559 in |
| d2 | 68.3 mm |
| d2 | 2.689 in |
| d3 | 63.5 mm |
| d3 | 2.5 in |
| d4 | 66.6 mm |
| d4 | 2.622 in |
| h | 19.1 mm |
| h | 0.752 in |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare