Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 82.2 mm 90.8 mm Blu

Questo cappuccio-tappo in LDPE blu è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Installazione e rimozione semplificate. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10309643

Codice articolo precedente:

88

9210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 299 2,543 €
300 + 1,2987 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

76,29 €

30 x 2,543 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 100.0 mm
d1 82.2 mm
d2 90.8 mm
d3 80.2 mm
d4 88.7 mm
h 25.4 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci