10309216
78
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,3556 € |
| 500 - 999 | 1,2201 € |
| 1000 + | 0,732 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 3 in |
|---|---|
| D | 76.2 mm |
| d1 | 2.646 in |
| d1 | 67.2 mm |
| d2 | 2.803 in |
| d2 | 71.2 mm |
| d3 | 65.5 mm |
| d3 | 2.579 in |
| d4 | 69.2 mm |
| d4 | 2.724 in |
| h | 12.7 mm |
| h | 0.5 in |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare