10309186
75
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 75 - 749 | 1,154 € |
| 750 + | 0,5906 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 69.9 mm |
|---|---|
| D | 2.752 in |
| d1 | 2.311 in |
| d1 | 58.7 mm |
| d2 | 2.65 in |
| d2 | 67.3 mm |
| d3 | 2.244 in |
| d3 | 57.0 mm |
| d4 | 2.583 in |
| d4 | 65.6 mm |
| h | 1 in |
| h | 25.4 mm |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare