Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 138.9 mm 142.7 mm Blu

Questo cappuccio-tappo in LDPE blu è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Installazione e rimozione semplificate. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10184967

Codice articolo precedente:

101

490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 3,366 €
100 - 999 1,6166 €
1000 + 1,5337 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

33,66 €

10 x 3,366 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 155.7 mm
d1 138.9 mm
d2 142.7 mm
d3 136.9 mm
d4 140.7 mm
h 25.4 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci