Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 99.4 mm 103.4 mm Blu

Questo cappuccio-tappo in LDPE blu è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Installazione e rimozione semplificate. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10310779

Codice articolo precedente:

92

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,7987 €
250 + 1,6004 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

69,97 €

25 x 2,7987 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 111.1 mm
d1 99.4 mm
d2 103.4 mm
d3 96.8 mm
d4 101.0 mm
h 19.8 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci