Menu Ricerca

Cappucci di protezione filettati

Disponibile

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore h Materiale H Filettatura standard Acquista
0,3422 € - 0,9201 € Richiedi il lead time qui
37.0 mm
7/8 in
Giallo
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,4148 € - 0,8711 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
1/2 in
Giallo
30.0 mm
HDPE
32.0 mm
BSP/GAS
0,4745 € - 0,5701 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1 in
Giallo
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,1587 € - 0,2444 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1/8-28 in
Giallo
10.0 mm
HDPE
13.0 mm
BSP/GAS
0,1388 € - 0,6885 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
5/8-14 in
Giallo
12.5 mm
HDPE
14.0 mm
BSP/GAS
0,1131 € - 0,4834 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
3/8-19 in
Giallo
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
0,4043 € - 1,0623 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
7/8-14 in
Giallo
15.5 mm
HDPE
17.0 mm
BSP/GAS
0,1094 € - 0,5227 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
1/2-14 in
Giallo
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
BSP/GAS
0,2944 € - 0,5527 € 286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1-11 in
Giallo
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
BSP/GAS
0,4147 € - 0,8937 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
0;6 x 19
Giallo
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
0,138 € - 0,2087 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
M12 x 1;5
Giallo
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Metrico
0,4116 € - 0,8137 € 1398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
59.0 mm
M52 x 1;5
Giallo
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metrico
0,1527 € - 0,4818 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M30 x 2;0
Giallo
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrico
0,4578 € - 0,7387 € 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
M45 x 1;5
Giallo
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
Metrico
0,9831 € - 0,9831 € 1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
69.0 mm
M62 x 1;5
Giallo
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metrico
0,1285 € - 0,6295 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M22 x 1;5
Giallo
12.0 mm
HDPE
14.0 mm
Metrico
0,3683 € - 0,4052 € 1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.5 mm
M36 x 1;5
Giallo
14.5 mm
HDPE
16.0 mm
Metrico
1,0025 € - 1,0025 € 4668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.0 mm
M50 x 1;5
Giallo
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metrico
0,4901 € - 1,0294 € 5050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M27 x 1;5
Giallo
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrico
0,5526 € - 0,5526 € 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M27 x 2;0
Giallo
13.0 mm
HDPE
14.5 mm
Metrico
  • di 8
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 7/8 HDPE Giallo

10107539

Fascia di prezzo
0,9201 € - 0,3422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1/2 HDPE Giallo

10107508

Fascia di prezzo
0,8711 € - 0,4148 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1 HDPE Giallo

10107546

Fascia di prezzo
0,5701 € - 0,4745 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1/8 HDPE Giallo

10107331

Fascia di prezzo
0,2444 € - 0,1587 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1/8-28 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 5/8 HDPE Giallo

10107379

Fascia di prezzo
0,6885 € - 0,1388 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    5/8-14 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 3/8 HDPE Giallo

10107355

Fascia di prezzo
0,4834 € - 0,1131 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    3/8-19 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 7/8 HDPE Giallo

10107393

Fascia di prezzo
1,0623 € - 0,4043 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1/2 HDPE Giallo

10107362

Fascia di prezzo
0,5227 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1/2-14 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1 HDPE Giallo

10107409

Fascia di prezzo
0,5527 € - 0,2944 €

Livelli di giacenza
286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1-11 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 0.6 x 19 HDPE Giallo

10107935

Fascia di prezzo
0,8937 € - 0,4147 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    0;6 x 19
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M12 HDPE Giallo

10107034

Fascia di prezzo
0,2087 € - 0,138 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M52 HDPE Giallo

10107225

Fascia di prezzo
0,8137 € - 0,4116 €

Livelli di giacenza
1398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M52 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M30 HDPE Giallo

10107263

Fascia di prezzo
0,4818 € - 0,1527 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M30 x 2;0
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M45 HDPE Giallo

10107201

Fascia di prezzo
0,7387 € - 0,4578 €

Livelli di giacenza
920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M45 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M62 HDPE Giallo

10107249

Fascia di prezzo
0,9831 € - 0,9831 €

Livelli di giacenza
1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M62 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M22 HDPE Giallo

10107096

Fascia di prezzo
0,6295 € - 0,1285 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M22 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M36 HDPE Giallo

10107171

Fascia di prezzo
0,4052 € - 0,3683 €

Livelli di giacenza
1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M36 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M50 HDPE Giallo

10107218

Fascia di prezzo
1,0025 € - 1,0025 €

Livelli di giacenza
4668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M50 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M27 HDPE Giallo

10107133

Fascia di prezzo
1,0294 € - 0,4901 €

Livelli di giacenza
5050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M27 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M27 HDPE Giallo

10107256

Fascia di prezzo
0,5526 € - 0,5526 €

Livelli di giacenza
242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M27 x 2;0