Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1/2 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107508

Codice articolo precedente:

9165000

900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,8711 €
1000 + 0,4148 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

87,11 €

100 x 0,8711 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 27.5 mm
H 32.0 mm
h 30.0 mm
Filettatura standard BSP/GAS
Dimensioni filettatura 1/2 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci