Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4347 € - 0,9129 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Giallo
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2562 € - 0,7181 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Giallo
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1564 € - 0,3577 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,388 € - 1,349 € | 1988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1909 € - 0,4243 € | 11156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Giallo
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2266 € - 0,4987 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
M10 x 1.0
|
Rosso
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare