Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 0.6 x 19 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107935

Codice articolo precedente:

9361000

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,8937 €
500 - 999 0,4256 €
1000 + 0,4147 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

44,69 €

50 x 0,8937 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 21.0 mm
H 23.0 mm
h 21.0 mm
Filettatura standard BSP/GAS
Dimensioni filettatura 0;6 x 19
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci