Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura Metrica M45 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107201

Codice articolo precedente:

9020000

920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 999 0,7387 €
1000 + 0,4578 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

184,68 €

250 x 0,7387 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 52.0 mm
H 18.0 mm
h 16.0 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M45 x 1;5
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci