Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura Metrica M62 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107249

Codice articolo precedente:

9024000

1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,9831 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

98,31 €

100 x 0,9831 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 69.0 mm
H 19.0 mm
h 17.0 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M62 x 1;5
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci