Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 5/8 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107379

Codice articolo precedente:

9105000

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,6717 €
500 - 999 0,3199 €
1000 - 1999 0,1712 €
2000 + 0,1355 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

33,59 €

50 x 0,6717 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 29.0 mm
H 14.0 mm
h 12.5 mm
Filettatura standard BSP/GAS
Dimensioni filettatura 5/8-14 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci