Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 7/8 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107393

Codice articolo precedente:

9107000

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,0623 €
500 - 999 0,5058 €
1000 + 0,4043 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

53,12 €

50 x 1,0623 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 38.0 mm
H 17.0 mm
h 15.5 mm
Filettatura standard BSP/GAS
Dimensioni filettatura 7/8-14 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci