Menu Ricerca

Cappucci di protezione filettati

Disponibile

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore h Materiale H Filettatura standard Acquista
0,1589 € - 0,2328 € 3301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
M18 x 1;5
Giallo
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrico
0,4043 € - 1,0623 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
7/8-14 in
Giallo
15.5 mm
HDPE
17.0 mm
BSP/GAS
0,6016 € - 0,7521 € 410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
1-1/2-11 in
Giallo
27.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,2917 € - 0,3529 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
M42 x 2;0
Giallo
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Metrico
0,4745 € - 0,5701 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1 in
Giallo
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,1587 € - 0,2444 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1/8-28 in
Giallo
10.0 mm
HDPE
13.0 mm
BSP/GAS
0,5614 € - 1,4839 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.0 mm
1-1/4 in
Giallo
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,1653 € - 0,8291 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
5/8 in
Giallo
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
0,1653 € - 0,3948 € 947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
1/2 in
Giallo
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
0,4148 € - 0,8711 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
1/2 in
Giallo
30.0 mm
HDPE
32.0 mm
BSP/GAS
0,1587 € - 0,2688 € 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
3/8 in
Giallo
20.5 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
0,518 € - 1,616 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
1-1/2 in
Giallo
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
0,2045 € - 0,4349 € 5598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
3/4 in
Giallo
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,3039 € - 0,6382 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1/8 in
Giallo
15.0 mm
HDPE
17.5 mm
BSP/GAS
0,1131 € - 0,4834 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
3/8-19 in
Giallo
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
0,4147 € - 0,8937 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
0;6 x 19
Giallo
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
0,3422 € - 0,9201 € Richiedi il lead time qui
37.0 mm
7/8 in
Giallo
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,3294 € - 0,3623 € 15198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.0 mm
1-1/4-11 in
Giallo
23.5 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
0,574 € - 0,7066 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
1-1/4-11 in
Giallo
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
BSP/GAS
0,1587 € - 0,2688 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
3/4-14 in
Giallo
14.5 mm
HDPE
15.0 mm
BSP/GAS
  • di 8
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M18 HDPE Giallo

10107072

Fascia di prezzo
0,2328 € - 0,1589 €

Livelli di giacenza
3301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M18 x 1;5
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 7/8 HDPE Giallo

10107393

Fascia di prezzo
1,0623 € - 0,4043 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1-1/2 HDPE Giallo

10107430

Fascia di prezzo
0,7521 € - 0,6016 €

Livelli di giacenza
410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1-1/2-11 in
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M42 HDPE Giallo

10107300

Fascia di prezzo
0,3529 € - 0,2917 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M42 x 2;0
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1 HDPE Giallo

10107546

Fascia di prezzo
0,5701 € - 0,4745 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1/8 HDPE Giallo

10107331

Fascia di prezzo
0,2444 € - 0,1587 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1/8-28 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1-1/4 HDPE Giallo

10107553

Fascia di prezzo
1,4839 € - 0,5614 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 5/8 HDPE Giallo

10107515

Fascia di prezzo
0,8291 € - 0,1653 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1/2 HDPE Giallo

10107492

Fascia di prezzo
0,3948 € - 0,1653 €

Livelli di giacenza
947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1/2 HDPE Giallo

10107508

Fascia di prezzo
0,8711 € - 0,4148 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 3/8 HDPE Giallo

10107485

Fascia di prezzo
0,2688 € - 0,1587 €

Livelli di giacenza
9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1-1/2 HDPE Giallo

10107560

Fascia di prezzo
1,616 € - 0,518 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1-1/2 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 3/4 HDPE Giallo

10107522

Fascia di prezzo
0,4349 € - 0,2045 €

Livelli di giacenza
5598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1/8 HDPE Giallo

10107461

Fascia di prezzo
0,6382 € - 0,3039 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1/8 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 3/8 HDPE Giallo

10107355

Fascia di prezzo
0,4834 € - 0,1131 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    3/8-19 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 0.6 x 19 HDPE Giallo

10107935

Fascia di prezzo
0,8937 € - 0,4147 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    0;6 x 19
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 7/8 HDPE Giallo

10107539

Fascia di prezzo
0,9201 € - 0,3422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1-1/4 HDPE Giallo

10107416

Fascia di prezzo
0,3623 € - 0,3294 €

Livelli di giacenza
15198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    49.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4-11 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1-1/4 HDPE Giallo

10107423

Fascia di prezzo
0,7066 € - 0,574 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4-11 in
Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 3/4 HDPE Giallo

10107386

Fascia di prezzo
0,2688 € - 0,1587 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Filettatura standard
    BSP/GAS
  • Dimensioni filettatura
    3/4-14 in