Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1/8 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107331

Codice articolo precedente:

9101000

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2444 €
1000 - 1999 0,1745 €
2000 + 0,1587 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

24,44 €

100 x 0,2444 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 15.0 mm
H 13.0 mm
h 10.0 mm
Filettatura standard BSP/GAS
Dimensioni filettatura 1/8-28 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci