Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 3/8 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107355

Codice articolo precedente:

9103000

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4834 €
1000 - 1999 0,2301 €
2000 - 4999 0,1186 €
5000 + 0,1131 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

48,34 €

100 x 0,4834 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 23.0 mm
H 12.5 mm
h 11.5 mm
Filettatura standard BSP/GAS
Dimensioni filettatura 3/8-19 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci