Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura Metrica M27 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107133

Codice articolo precedente:

9014000

5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,0294 €
500 + 0,4901 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

51,47 €

50 x 1,0294 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 34.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M27 x 1;5
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci