Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura Metrica M27 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107256

Codice articolo precedente:

9025000

242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 0,5526 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

138,15 €

250 x 0,5526 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 34.0 mm
H 14.5 mm
h 13.0 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M27 x 2;0
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci