Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 3/8 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107485

Codice articolo precedente:

9163000

9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2688 €
500 - 1999 0,192 €
2000 - 5999 0,1745 €
6000 + 0,1587 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

26,88 €

100 x 0,2688 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 22.0 mm
H 23.0 mm
h 20.5 mm
Filettatura standard BSP/GAS
Dimensioni filettatura 3/8 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci