Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1-1/2 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107430

Codice articolo precedente:

9111000

410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 799 0,7521 €
800 + 0,6016 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

75,21 €

100 x 0,7521 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 55.0 mm
H 28.0 mm
h 27.0 mm
Filettatura standard BSP/GAS
Dimensioni filettatura 1-1/2-11 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci