Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura Metrica M42 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107300

Codice articolo precedente:

9030000

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 999 0,3529 €
1000 - 1749 0,3208 €
1750 + 0,2917 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

88,23 €

250 x 0,3529 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 48.0 mm
H 16.5 mm
h 15.0 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M42 x 2;0
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci