Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 1/8 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107461

Codice articolo precedente:

9161000

800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,6382 €
1000 + 0,3039 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

63,82 €

100 x 0,6382 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 15.0 mm
H 17.5 mm
h 15.0 mm
Filettatura standard BSP/GAS
Dimensioni filettatura 1/8 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci