Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura Metrica M18 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107072

Codice articolo precedente:

9008000

3301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 1999 0,2328 €
2000 - 4999 0,1889 €
5000 + 0,1589 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

232,80 €

1000 x 0,2328 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 24.5 mm
H 13.0 mm
h 10.5 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M18 x 1;5
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci