I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4277 € - 0,8983 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,4254 € - 0,8016 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Giallo
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4368 € - 1,7172 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Giallo
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3977 € - 1,3828 € | 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4671 € - 0,8859 € | 3747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Giallo
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,5526 € - 0,5526 € | 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1805 € - 0,4818 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1409 € - 0,2087 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2975 € - 0,504 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,226 € - 0,7841 € | 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrico
|
||
| 0,4116 € - 0,8137 € | 1398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Giallo
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1527 € - 0,4818 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3964 € - 0,7374 € | 2157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,708 € - 0,708 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Giallo
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3348 € - 0,4051 € | 263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,4018 € - 0,442 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Giallo
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,4578 € - 0,7387 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Giallo
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,9831 € - 0,9831 € | 1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Giallo
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3174 € - 0,4888 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Giallo
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,138 € - 0,2087 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Giallo
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm