Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1126
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | SW1 | Kierrekoko | Väri | h | H | SW2 | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5585 € - 0,6215 € | 2100 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
M52
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4257 € - 0,4723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.89 in
48.0 mm
|
M45
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1081 € - 0,1202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M18
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1451 € - 0,1615 € | 2294 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
M25
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2368 € - 0,2642 € | 3492 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M30
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4737 € - 0,4737 € | 60 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
M45
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1971 € - 0,219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,085 € - 0,0944 € | 7732 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,1113 € - 0,1113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,2087 € - 0,2087 € | 8511 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-20 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,077 € - 0,0855 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 0,1396 € - 0,1547 € | 13282 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 0,5654 € - 0,5654 € | 5250 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP
|
||
| 1,1267 € - 1,2527 € | 9081 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,0992 € - 0,1103 € | 11809 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,5585 € - 0,6215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,9036 € - 1,0049 € | 4752 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4-11 in
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP
|
||
| 4,0225 € - 9,4735 € | 900 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
Punainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
| 0,1247 € - 0,1382 € | 990 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2081 € - 0,2313 € | 10239 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa