Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet HDPE Keltainen

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1/2 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Essentra tuotenumero:

10263235

Valmistajan tuotenumero:

467077

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1382 €
5000 - 9999 0,1314 €
10000 + 0,1247 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

69,10 €

500 x 0,1382 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 24.0 mm
SW2 26.0 mm
D 27.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Kierrestandardi BSP
Kierrekoko 1/2-14 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Aluslevyn materiaali Neopreenikumi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä