Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet HDPE Keltainen

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 2-1/4 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Essentra tuotenumero:

10263303

Valmistajan tuotenumero:

467085

3752 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,0049 €
1000 - 1999 0,9528 €
2000 + 0,9036 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

100,49 €

100 x 1,0049 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 70.0 mm
SW2 76.8 mm
D 80.0 mm
H 19.5 mm
h 17.0 mm
Kierrestandardi BSP
Kierrekoko 2-1/4-11 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Aluslevyn materiaali Neopreenikumi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä