Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet 1-1/16 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10263129

Valmistajan tuotenumero:

467066

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,219 €
2500 - 4999 0,2081 €
5000 + 0,1971 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

54,75 €

250 x 0,219 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 30.0 mm
SW2 32.9 mm
D 34.5 mm
H 18.5 mm
h 16.5 mm
Kierrestandardi UNF-Kierteet
Kierrekoko 1-1/16
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä