Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10262863

Valmistajan tuotenumero:

467039

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1202 €
5000 - 9999 0,1141 €
10000 + 0,1081 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

60,10 €

500 x 0,1202 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 20.0 mm
SW2 21.9 mm
D 23.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Kierrestandardi Metrinen
Kierrekoko M18
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä