Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet 2-1/2 HDPE Keltainen

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 2-1/2 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Essentra tuotenumero:

10263310

Valmistajan tuotenumero:

467086

9081 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,2527 €
1000 - 1999 1,1883 €
2000 + 1,1267 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

125,27 €

100 x 1,2527 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 80.0 mm
SW2 87.7 mm
D 90.0 mm
H 19.5 mm
h 17.0 mm
Kierrestandardi BSP-Kierteet
Kierrekoko 2-1/2
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä