Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet HDPE Keltainen

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1/4 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Essentra tuotenumero:

10263211

Valmistajan tuotenumero:

467075

11809 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1103 €
5000 - 9999 0,1047 €
10000 + 0,0992 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

55,15 €

500 x 0,1103 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 15.0 mm
SW2 16.5 mm
D 17.5 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Kierrestandardi BSP
Kierrekoko 1/4-19 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä