Valikko Haku

Gängade tätningskåpor

Varastossa

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • Suojuksessa on sisäinen neopreenikuminen tiivistelevy, joka rajoittaa nestevuotoja ja vähentää leikkautumista.
  • Se on helppo asentaa ja irrottaa käsin, mutta sen kuusiokannan ansiosta tulppa voidaan asentaa ja irrottaa jakoavaimella tai hylsyavaimella pienellä vääntömomentilla.
  • Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikassa, paineilma-alalla ja monella yleisellä teollisuudenalalla.
Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1126

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus SW1 Kierrekoko Väri h H SW2 Kierrestandardi Osta
0,5312 € - 0,5887 € 800 Varastossa
52.0 mm
1-7/8-12 in
Keltainen
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
0,3628 € - 0,4038 € 3810 Varastossa
40.0 mm
1-7/16-12 in
Keltainen
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
0,4175 € - 0,4641 € 5190 Varastossa
48.0 mm
1-3/4-12 in
Keltainen
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
0,0803 € - 0,0894 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
Keltainen
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Metrinen
0,10 € - 0,1113 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
M16
Keltainen
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrinen
0,3888 € - 0,4326 € 1300 Varastossa
45.0 mm
1-5/8-12 in
Keltainen
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
0,0758 € - 0,0843 € 25780 Varastossa
10.0 mm
M8
Keltainen
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Metrinen
0,0928 € - 0,1032 € 39689 Varastossa
16.0 mm
M14
Keltainen
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metrinen
0,1233 € - 0,1369 € 4541 Varastossa
23.0 mm
13/16-16 in
Keltainen
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
0,085 € - 0,0944 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
Keltainen
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metrinen
0,0837 € - 0,0928 € 48960 Varastossa
14.0 mm
M12
Keltainen
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Metrinen
0,1247 € - 0,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
1/2-14 in
Keltainen
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
0,3436 € - 0,3436 € 3235 Varastossa
36.0 mm
#1-11 in
Keltainen
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
0,2087 € - 0,2087 € 18511 Varastossa
13.0 mm
7/16-20 in
Keltainen
16.5 mm
15.0 mm
14.3 mm
UNF
0,2823 € - 0,3793 € 106500 Varastossa
28.0 mm
3/4-14 in
Keltainen
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP
  • / 3
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

10263198

Hinta-alue
0,5887 € - 0,5312 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

10263167

Hinta-alue
0,4038 € - 0,3628 €

Varastotasot
3810 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

10263181

Hinta-alue
0,4641 € - 0,4175 €

Varastotasot
5190 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet HDPE Keltainen

10262818

Hinta-alue
0,0894 € - 0,0803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet HDPE Keltainen

10262856

Hinta-alue
0,1113 € - 0,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

10263174

Hinta-alue
0,4326 € - 0,3888 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet HDPE Keltainen

10262801

Hinta-alue
0,0843 € - 0,0758 €

Varastotasot
25780 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet HDPE Keltainen

10262849

Hinta-alue
0,1032 € - 0,0928 €

Varastotasot
39689 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

10263082

Hinta-alue
0,1369 € - 0,1233 €

Varastotasot
4541 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet HDPE Keltainen

10262832

Hinta-alue
0,0944 € - 0,085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet HDPE Keltainen

10262825

Hinta-alue
0,0928 € - 0,0837 €

Varastotasot
48960 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet HDPE Keltainen

10263235

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet HDPE Keltainen

10263266

Hinta-alue
0,3436 € - 0,3436 €

Varastotasot
3235 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

10337134

Hinta-alue
0,2087 € - 0,2087 €

Varastotasot
18511 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    16.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet HDPE Keltainen

10337141

Hinta-alue
0,3793 € - 0,2823 €

Varastotasot
106500 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm