10263242
467078
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,1547 € |
| 5000 - 9999 | 0,1478 € |
| 10000 + | 0,1396 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 0.984 in |
|---|---|
| SW1 | 25.0 mm |
| SW2 | 27.4 mm |
| SW2 | 1.079 in |
| D | 1.142 in |
| D | 29.0 mm |
| H | 17.0 mm |
| H | 0.669 in |
| h | 0.591 in |
| h | 15.0 mm |
| Kierrestandardi | BSP |
| Kierrekoko | 5/8-14 in |
| Väri | Keltainen |
| Koko materiaali | Suuritiheyksinen polyeteeni |
| Aluslevyn materiaali | Neopreenikumi |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa