Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet M30 x 2.0 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10262948

Valmistajan tuotenumero:

467047

12451 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,2642 €
2500 - 4999 0,2505 €
5000 + 0,2368 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

66,05 €

250 x 0,2642 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 32.0 mm
SW2 35.1 mm
D 36.5 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Kierrekoko M30 x 2.0
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä