Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet HDPE Keltainen

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 7/8 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Essentra tuotenumero:

10263259

Valmistajan tuotenumero:

467080

9239 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,2313 €
2500 - 4999 0,2204 €
5000 + 0,2081 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

57,83 €

250 x 0,2313 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 32.0 mm
SW2 35.1 mm
D 36.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Kierrestandardi BSP
Kierrekoko 7/8-14 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Aluslevyn materiaali Neopreenikumi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä