Valikko Haku

Gängade skyddspluggar

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,4266 € - 1,164 € 15914 Varastossa
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Punainen
27.7 mm
10.8 mm
2
0,124 € - 0,3359 € 2500 Varastossa
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Punainen
32.3 mm
13.9 mm
2
0,0667 € - 0,1815 € 6000 Varastossa
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Punainen
14.7 mm
4.2 mm
2
0,9318 € - 3,6248 € 8241 Varastossa
41.0 mm
G 1
Väritön
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,107 € - 0,2475 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
M12 x 1;0
Punainen
16.7 mm
10.7 mm
Metrinen
2
0,1323 € - 0,3418 € 26967 Varastossa
22.0 mm
M16 x 1;5
Punainen
17.2 mm
13.5 mm
Metrinen
2
0,1655 € - 0,554 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Punainen
31.6 mm
13.5 mm
2
0,1355 € - 0,3624 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Punainen
28.0 mm
11.0 mm
2
0,1086 € - 0,2363 € 2700 Varastossa
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Punainen
12.8 mm
6.8 mm
BSP
0,0973 € - 0,2171 € 1790 Varastossa
15.3 mm
M10 x 1;0
Punainen
14.6 mm
10.4 mm
Metrinen
2
0,068 € - 0,1479 € 4800 Varastossa
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Punainen
10.5 mm
4.5 mm
BSP
0,4027 € - 1,0609 € 22124 Varastossa
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Punainen
19.4 mm
15.0 mm
2
0,0708 € - 0,1924 € 55000 Varastossa
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Punainen
12.8 mm
6.5 mm
2
0,2006 € - 0,5393 € 113302 Varastossa
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Punainen
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1336 € - 0,3565 € 3200 Varastossa
23.5 mm
M18 x 1;5
Punainen
18.2 mm
13.5 mm
Metrinen
2
0,0739 € - 0,1611 € 1500 Varastossa
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Punainen
12.3 mm
6.3 mm
BSP
0,4911 € - 1,4764 € 12840 Varastossa
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Punainen
28.2 mm
10.7 mm
2
0,1108 € - 0,3005 € 3600 Varastossa
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Punainen
17.0 mm
10.7 mm
2
0,076 € - 0,2033 € 22612 Varastossa
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Punainen
12.0 mm
5.5 mm
2
0,0806 € - 0,1334 € 3500 Varastossa
12.3 mm
M8 x 1;0
Punainen
14.3 mm
9.5 mm
Metrinen
2
  • / 4
Kierteinen tulppa 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE - PIR Punainen

10081822

Hinta-alue
1,164 € - 0,4266 €

Varastotasot
15914 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Kierrekoko
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE - PIR Punainen

10071199

Hinta-alue
0,3359 € - 0,124 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE - PIR Punainen

10071663

Hinta-alue
0,1815 € - 0,0667 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Kierrekoko
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa G 1 41.0 mm 11.0 mm Nailon 6 Väritön

10182765

Hinta-alue
3,6248 € - 0,9318 €

Varastotasot
8241 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    G 1
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

10082973

Hinta-alue
0,2475 € - 0,107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10083000

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1323 €

Varastotasot
26967 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10082386

Hinta-alue
0,554 € - 0,1655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR Punainen

10071946

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Punainen

10068557

Hinta-alue
0,2363 € - 0,1086 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 14 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Punainen

10082966

Hinta-alue
0,2171 € - 0,0973 €

Varastotasot
1790 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Punainen

10068526

Hinta-alue
0,1479 € - 0,068 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in - 19 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Punainen

10071038

Hinta-alue
1,0609 € - 0,4027 €

Varastotasot
22124 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Punainen

10071472

Hinta-alue
0,1924 € - 0,0708 €

Varastotasot
55000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Punainen

10072158

Hinta-alue
0,5393 € - 0,2006 €

Varastotasot
113302 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Kierrekoko
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10071021

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1336 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    M18 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Punainen

10068540

Hinta-alue
0,1611 € - 0,0739 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 19 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

10071137

Hinta-alue
1,4764 € - 0,4911 €

Varastotasot
12840 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

10071489

Hinta-alue
0,3005 € - 0,1108 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Punainen

10072981

Hinta-alue
0,2033 € - 0,076 €

Varastotasot
22612 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm LDPE - PIR Punainen

10082959

Hinta-alue
0,1334 € - 0,0806 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen