Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Väri: Punainen, Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | h | Materiaali | H | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3832 € - 0,7141 € | 962 Varastossa |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Keltainen
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2319 € - 0,8894 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Keltainen
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1598 € - 0,3816 € | 3650 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Keltainen
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4055 € - 0,727 € | 1010 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Keltainen
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2709 € - 0,7141 € | 2250 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0952 € - 0,2315 € | 8016 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Keltainen
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,111 € - 0,6085 € | 2830 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1745 € - 0,4657 € | 95 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1367 € - 0,1875 € | 3644 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4062 € - 0,995 € | 5050 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3415 € - 0,3756 € | 150 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Keltainen
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,141 € - 0,2172 € | 500 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,304 € - 0,842 € | 900 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Keltainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2336 € - 0,6169 € | 800 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2331 € - 0,6067 € | 15998 Varastossa |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Keltainen
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1342 € - 0,6656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3136 € - 0,8952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Keltainen
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4355 € - 0,7969 € | 1900 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4515 € - 0,8512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4955 € - 1,9371 € | 875 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Keltainen
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa